積層セラミックチップコンデンサ

CGA4J3X8R1C684M125AD

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA4J3X8R1C684MT***B
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保証用
Glue導電性接着剤用
シリーズ
CGA4(2012) [EIA 0805]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.00mm ±0.25mm
幅(W)
1.25mm ±0.25mm
厚み(T)
1.25mm ±0.25mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
1.00mm to 1.30mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
0.80mm to 1.10mm

電気的特性

静電容量
680nF ±20%
定格電圧
16VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
147MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
導電性接着剤対応
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...