積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L2X8R1H474M160AD

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA5L2X8R1H474MT***B
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保証用
Glue導電性接着剤用
シリーズ
CGA5(3216) [EIA 1206]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.30,-0.10mm
幅(W)
1.60mm +0.30,-0.10mm
厚み(T)
1.60mm +0.30,-0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
1.00mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.10mm to 2.50mm
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm
推奨ランドパターン(PC)
1.00mm to 1.30mm

電気的特性

静電容量
470nF ±20%
定格電圧
50VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
1063MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
導電性接着剤対応
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...