積層セラミックチップコンデンサ

CGA5L3X5R1V155M160AB

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : CGA5L3X7R1V155K160AB (互換性を保証するものではありません。)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA5L3X5R1V155MT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGA5(3216) [EIA 1206]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.30,-0.10mm
幅(W)
1.60mm +0.30,-0.10mm
厚み(T)
1.60mm +0.30,-0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
1.00mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
1.5μF ±20%
定格電圧
35VDC
温度特性
X5R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
333MΩ

その他

使用温度範囲
-55~85°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
2000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...