積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1X8L0G336M200AC

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA6M1X8L0G336MT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保証用
シリーズ
CGA6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.40mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.00mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
33μF ±20%
定格電圧
4VDC
温度特性
X8L(+15,-40%)
誘電正接 (Max.)
7.5%
絶縁抵抗 (Min.)
3MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...