積層セラミックチップコンデンサ

CGA8L2X7R1H155K160KA

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA8L2X7R1H155KT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~50V)
シリーズ
CGA8(4532) [EIA 1812]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
4.50mm ±0.40mm
幅(W)
3.20mm ±0.40mm
厚み(T)
1.60mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
3.10mm to 3.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
2.40mm to 3.20mm

電気的特性

静電容量
1.5μF ±10%
定格電圧
50VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
333MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...