積層セラミックチップコンデンサ

CGA9N1X8L1C476M230KC

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA9N1X8L1C476MT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保証用
シリーズ
CGA9(5750) [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.70mm ±0.40mm
幅(W)
5.00mm ±0.40mm
厚み(T)
2.30mm ±0.20mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
4.10mm to 4.80mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.40mm
推奨ランドパターン(PC)
4.00mm to 5.00mm

電気的特性

静電容量
47μF ±20%
定格電圧
16VDC
温度特性
X8L(+15,-40%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
2MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
500pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...