積層セラミックチップコンデンサ

CKG45KX7R2A225K290JH

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG45KX7R2A225KT****
用途
一般グレード
車載用途としては CKG45KX7R2A225K290JJ になります。
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG45K(4532) [EIA 1812]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.00mm ±0.50mm
幅(W)
3.50mm ±0.50mm
厚み(T)
2.90mm ±0.10mm
金属端子幅(E)
1.10mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(PA)
3.30mm to 3.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.50mm
推奨ランドパターン(PC)
2.70mm to 3.20mm

電気的特性

静電容量
2.2μF ±10%
定格電圧
100VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
227MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...