積層セラミックチップコンデンサ

CKG57NX7R1E107M500JH

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG57NX7R1E107MT****
用途
一般グレード
車載用途としては CKG57NX7R1E107M500JJ になります。
特徴
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG57N(5750) [EIA 2220]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
6.00mm ±0.50mm
幅(W)
5.00mm ±0.50mm
厚み(T)
5.00mm ±0.50mm
金属端子幅(E)
1.60mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(PA)
3.90mm to 4.30mm
推奨ランドパターン(PB)
1.50mm to 2.00mm
推奨ランドパターン(PC)
4.50mm to 5.00mm

電気的特性

静電容量
100μF ±20%
定格電圧
25VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
5MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

CKG57NX7R1E107M500JH

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 3,497
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...