積層セラミックチップコンデンサ

CNC6P1C0G3A123J250AE

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CNC6P1C0G3A123JT***A
用途
一般グレード
車載用途としては CNA6P1C0G3A123J250AE になります。
特徴
High高耐圧 (1000V以上)
Soft樹脂電極品
LowR低抵抗
シリーズ
CNC6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.40,-0.30mm
幅(W)
2.50mm +0.40,-0.30mm
厚み(T)
2.50mm +0.40,-0.30mm
端子幅(B)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm
推奨スリットパターン(SD)

電気的特性

静電容量
12nF ±5%
定格電圧
1kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G3A123G250AC

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G3A123J250AC

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P4NP02J333J250AA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A123G250AE

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A123J250AE

Capacitance=12nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A153J250AE

Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A183J250AE

Capacitance=18nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3A223J250AE

Capacitance=22nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3B822J250AE

Capacitance=8.2nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNC6P1C0G3A103J250AE

Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination