DCリンク用コンデンサ

B25654A9117K002

タイプ
B25654A*002
形式
MKP
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
TDK
  • 金属化ポリプロピレン,MKP:B25654A_002
  • 金属化ポリプロピレン,MKP:B25654A_002
  • 金属化ポリプロピレン,MKP:B25654A

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(w)
48.00mm Max.
高さ(h)
41.50mm Max.
長さ(l)
110.00mm Max.
直径(d)
リード間隔(e)
39.50mm Nom.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

静電容量
110μF ±10%
定格電圧 [DC]
920V
電圧上昇率
その他詳細

その他

誘電体(形式)
Polypropylene
設計
Plastic case
工法
Wound
AEC-Q200
NO
THBテスト性能
40°C / 93%RH / Vrdc / 1000h
梱包形態
Untaped
その他詳細
データシートを参照してください