3端子フィルタ

YFF15SC1E103MT000N

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Signal信号ライン用
シリーズ
YFF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.55mm ±0.05mm
厚み(T)
0.30mm ±0.05mm

電気的特性

挿入損失 [Typ.]
30dB (20MHz~4GHz)
カットオフ周波数 [Typ.]
600kHz
定格電圧 [Max.]
25V
定格電流 [Max.]
1A
定格電流ディレーティング
直流抵抗 (Max.)
80mΩ
定格静電容量 [Typ.]
10nF

その他

回路型
貫通型
伝送ライン
シングルエンド
使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
10000pcs
重量
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...