電源ライン用EMCフィルタ

RSMN-2010L

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
電源
単相
シリーズ
RSMN
特徴
SCCR 14kA(UL認定品の即断式ブレーカーとのコンビネーション試験による)
オプション
Low Leak低漏洩電流特性タイプ
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格電流
10A
定格電圧 [AC]
250V
定格電圧 [DC]
250V
耐電圧
AC2500V, 60s [line - earth]
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
漏洩電流 (Max.)
0.1mA [250V, 60Hz]
直流抵抗 (Max.)
60mΩ
コモンモード減衰保証量 (Min.)
25dB (0.7MHz~20MHz)
ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.)
25dB (0.3MHz~30MHz)

形状と寸法

形状 / 取付
低背
長さ(L)
52mm Nom.
幅(W)
98mm Nom.
高さ(H)
35mm Nom.
質量
240g Typ.

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~85°C
性能
パルス減衰
広帯域高減衰
付加機能
低漏洩電流
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...