ノイズサプレッションフィルタ

MAF1005GAD152AT000

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
オーディオライン
特徴
Cellularセルラーバンド対策
シリーズ
MAF
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.00mm ±0.05mm
幅(W)
0.50mm ±0.05mm
厚み(T)
0.50mm ±0.05mm
推奨ランドパターン(A)
0.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
0.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
0.50mm Nom.

電気的特性

インピーダンス (Typ.) 1
200Ω at 100MHz
インピーダンス (Typ.) 2
1500Ω at 900MHz
インピーダンス (Typ.) 3
1200Ω at 1.7GHz
定格電流
400mA
直流抵抗 (Typ.)
550mΩ
直流抵抗 (Max.)
700mΩ

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
包装形態
紙テーピング(180mm リール、テープ幅8mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.001g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...