インダクタ(コイル)

SLF12575T-100M5R4-H

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : SPM10065VC-100M-D (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2024年5月14日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年12月31日
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
SLF-H
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
12.50mm ±0.30mm
幅(W)
12.50mm ±0.30mm
厚み | 高さ
7.50mm ±0.35mm
推奨ランドパターン(A)
2.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
8.50mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.20mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
10μH ±20% at 1kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
5.5A (10% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
5.4A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
15.6mΩ
直流抵抗 [Max.]
18.72mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
500pcs
重量
3.4g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...