インダクタ(コイル)

SPM10040T-3R3M

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
10.70mm ±0.50mm
幅(W)
10.00mm ±0.40mm
厚み | 高さ
4.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
3.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
6.10mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
4.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
3.3μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
11A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
9.8A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
10mΩ
直流抵抗 [Max.]
11mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅24mm)
梱包数
500pcs
重量
1.96g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...