インダクタ(コイル)

SPM4010T-6R8M-LR

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.40mm ±0.20mm
幅(W)
4.10mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.65mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.65mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.30mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
6.8μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
1.8A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
1.5A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
341mΩ
直流抵抗 [Max.]
392.2mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1000pcs
重量
0.08g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...