インダクタ(コイル)

SPM4030T-1R5M

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
4.20mm ±0.30mm
幅(W)
4.00mm ±0.30mm
厚み | 高さ
3.00mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.80mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
1.30mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
1.90mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1.5μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
3.5A (20% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
6.2A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
22.8mΩ
直流抵抗 [Max.]
25.1mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
500pcs
重量
0.24g
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...