ノイズ抑制シート(シールド)

IFL12-100NB1HRX300

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
特徴
High Loss高損失
シリーズ
IFL12
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ
100m Nom.
300mm Nom.
磁性シート厚み
0.1mm Nom.
総厚さ
0.11mm Nom.

電気的特性

比透磁率
180 at 1MHz
表面抵抗率(Min.)
10kΩ / square
電気抵抗率(Typ.)
熱伝導率
1.5W/m・K

その他

使用温度範囲
-40~85°C
両面テープ
YES
納入方法
ロール
難燃性規格

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る