AC入力電源(AC-DCコンバータ)

DRJ100-24-1/C2

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
DRJ
モデル
DRJ100
特徴
SEMI-F47準拠(200VAC時のみ)
オプション
UL1310 Class 2出力 適合
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~264Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
90% Typ.
定格出力電圧[DC]
24Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
3.75A
最大出力電力
90W

形状と寸法

形状 / 取付
DINレール
業界標準サイズ
幅(W)
45mm Nom.
高さ(H)
75mm Nom.
奥行(D)
105mm Nom.
質量
320g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA C22.2 No.107.1
UL508
UL1310 Class 2 Output based on UL1310
安全規格(準拠)
電気用品安全法 別表第八(100VAC 時のみ)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。