DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CC10-0512DF-E

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
CC-E
モデル
CC10-E
オプション
横置きDIPタイプ
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
5Vdc
入力電圧範囲[DC]
4.5~9Vdc
効率
83% Typ.
定格出力電圧[DC]
+12Vdc-12Vdc
出力電圧範囲[DC]
+11.4~+15Vdc-11.4~-15Vdc
最大出力電流
0.4A0.4A
最大リップルノイズ
120mV120mV
最大出力電力
9.6W
耐電圧1
入力 - ケース: 500AC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 500AC: 1min.
耐電圧3
出力 - ケース: 500AC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
35.56mm Nom.
高さ(H)
8.5mm Nom.
奥行(D)
22.6mm Nom.
質量
10g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~85°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

CC10-0512DF-E

代理店名 DigiKey 代理店情報を見る
代理店ページ

Buy Now

代理店在庫数 171
国/地域 複数地域

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian