DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG15-48-15S
|
|
電気的特性
| 定格入力電圧[DC] |
|
| 入力電圧範囲[DC] |
|
| 効率 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧範囲[DC] |
|
| 最大出力電流 |
|
| 最大リップルノイズ |
|
| 最大出力電力 |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 耐電圧3 |
|
形状と寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
| 業界標準サイズ |
|
| 端子形状 |
|
その他
| 動作温度範囲 |
|
| 絶縁/非絶縁 |
|
| 特徴 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C5750X6S2W225K250KA
Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X6S
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C5750X7S2A226M280KB
Capacitance=22μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C5750X7T2E225K250KA
Capacitance=2.2μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J2C0G1H333J125AA
Capacitance=33nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
ICU-10201
Operating Range=4cm to 1.2m
Current consumption = 17 μA (1 sample/sec:1m max range)
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC15-2405SFP-E
On-board type, Output: 15W, 5V
Isolated type, Option: DIP type, Parallel operation
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG15-24-12D
On-board type, Dual Output, Output: 15.6W, ±12V
Isolated type
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG15-48-03S
On-board type, Output: 13.2W, 3.3V
Isolated type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN10-500-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type