µPOL™組み込みDC-DCコンバータ

FS1412-0600-AL

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
ストレージ
サーバー
通信
ネットワーク
産機
シリーズ
FS1412
ブランド
TDK
備考
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.80mm ±0.10mm
幅(W)
4.90mm ±0.10mm
厚み(T)
1.56mm ±0.15mm

電気的特性

デュアル電源モード入力電圧範囲
3.6~16V
シングル電源モード入力電圧範囲
4.5~16V
供給電圧範囲
3.6~16V
出力電圧
0.6~1.8V
連続出力電流
0~12A

その他

動作ジャンクション温度
-40~125°C
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
3900pcs
重量
0.156g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る