µPOL™組み込みDC-DCコンバータ

FS1403-5000-AL

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
ストレージ
サーバー
通信
ネットワーク
産機
シリーズ
FS1403
ブランド
TDK
備考
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.30mm ±0.10mm
幅(W)
3.30mm ±0.10mm
厚み(T)
1.47mm ±0.15mm

電気的特性

デュアル電源モード入力電圧範囲
シングル電源モード入力電圧範囲
8~16V
供給電圧範囲
8~16V
出力電圧
5V
連続出力電流
0~3A

その他

動作ジャンクション温度
-40~125°C
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
4000pcs
重量
0.05g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る