直流安定化電源(プログラマブル)
G30-170-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
電源ライン用EMCフィルタ
ZGB2203-01U
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-170-IEEE-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 30V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-250-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 30V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP30-340-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10200W, 0 to 30V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL30-500-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 30V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z160-4-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 640W, 0 to 160V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN
アクセサリ
G/P
Cable, Paralleling cable
For GENESYS+