直流安定化電源(プログラマブル)
G600-8.5-IEEE-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
電源ライン用EMCフィルタ
RSEL-2006W
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Wire type
電源ライン用EMCフィルタ
RSEV-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Block terminal
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
EFE300J-12-CNJDS
Unit type, Output: 300W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G600-8.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 600V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH600-1.7-ECAT-D
1U Half Rack Mount, Output: 1020W, 0 to 600V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
双方向コンバータ
EZA11K-320240
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Standard type
電子負荷
SFL120-180-1K
Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)
Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)