直流安定化電源(プログラマブル)
G80-65-3P208-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
すべて閉じる
すべて開く
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-50-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 150V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH40-25-D
1U Half Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface