直流安定化電源(プログラマブル)
GEN150-5-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RTW12-4R3L
Unit type, Output: 51.6W, 12V
Option: With chassis(With terminal facing upward)
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-10-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN150-5-IS510-D
1U Rack Mount, Output: 750W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN16-150-1P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 16V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN20-38-D
1U Rack Mount, Output: 760W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-2.5-D
1U Rack Mount, Output: 750W, 0 to 300V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN40-19-D
1U Rack Mount, Output: 760W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN60-12.5-D
1U Rack Mount, Output: 750W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN600-4-1P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 600V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN80-30-1P200-D
1U Rack Mount, Output: 2400W, 0 to 80V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type