直流安定化電源(プログラマブル)
G100-10-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216JB2J102K115AA
Capacitance=1nF
Edc=630V
T.C.=JB
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRJ240-24-1
DIN rail mount type, Output: 240W, 24V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS1000L-12
Unit type, Output: 1056W, 12V
For medical equipment
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000G-130
Unit type, Output: 3016W, 130V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G10-100-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-17-D
1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-7-D
1U Rack Mount, Output: 1050W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G20-50-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-9-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 300V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-17-D
1U Rack Mount, Output: 1020W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type