直流安定化電源(プログラマブル)
GH40-38-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X7R3D222K130KA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)
電源ライン用EMCフィルタ
RPE-2003F01L
1-phase(250V), Rated Current:3A
Multipurpose, Fast-on type terminals(Low-leakage current type)
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC30-2405SRP-E
On-board type, Output: 30W, 5V
Isolated type, Option: SMD type, Parallel operation
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
FPS1000-24
1U Rack Mount, Output: 960W, 24V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS100A-3
Unit type, Output: 66W, 3.3V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS600-48
Unit type, Output: 624W, 48V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS600P-48
Unit type, Output: 600W, 48V
Peak power
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS75BAF-24/L
PCB type, Output: 76.8W, 24V
Option: With chassis
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-68-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 2720W, 0 to 40V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type