直流安定化電源(プログラマブル)
GH60-25-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
フェライトコア
HP5T6X1.5X3
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=6x3x1.5
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRJ100-24-1/C2
DIN rail mount type, Output: 90W, 24V
Option: Comply with Class 2 output per UL1310
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
DRJ50-12-1
DIN rail mount type, Output: 40.8W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G10-100-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-11.5-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3450W, 0 to 300V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-17-D
1U Rack Mount, Output: 1020W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-28-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-56-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3360W, 0 to 60V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP10-1000-ECAT-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 10V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSPL60-250-ECAT-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 60V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT, Blank front panel (ATE version)