直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IS420-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
すべて閉じる
すべて開く
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
3端子フィルタ
YFF31HC2A105MT000N
Insertion Loss=40dB (0.8MHz to 2000MHz)
Rated current=6A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IEEE-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
アクセサリ
Z-RJ45
Cable, RS485 serial link cable
For Z+