直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
3端子フィルタ
YFF18AC1E223MT0Y0N
Insertion Loss=30dB (10MHz to 3000MHz)
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CN300B110-24
PCB mount (with baseplate), Output: 300W, 24V
Isolated type, For railway system
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCL1500-60
Unit type, Output: 1500W, 60V
Isolated type , CVCC
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
EVS18-16R7
PCB type, Output: 300.6W, 18V
Constant current mode (simple function)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
GXE600-24/A
Unit type, Output: 600W, 24V
Standard type, Option: With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS150A-48/ADIN
DIN rail mount type, Output: 158.4W, 48V
Option: With cover
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IEEE-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IS420-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Current Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-L-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks