直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-40-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0603X7S1C104K030BB
Capacitance=100nF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32642H8332K289
3.3uF, 2000 V DC
5.0mm(W) x 10.5mm(H) x 18.0mm(L)
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG60-24-24
On-board type, Output: 30W, 15V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
EVS18-16R7
PCB type, Output: 300.6W, 18V
Constant current mode (simple function)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS50BAF-12
PCB type, Output: 51.6W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G20-135-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 20V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-94-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 80V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-94-IEEE-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 80V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN600-2.6-D
1U Rack Mount, Output: 1560W, 0 to 600V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL60-250-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 60V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type