直流安定化電源(プログラマブル)
Z100-4-IS510-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
ノイズ抑制シート(シールド)
IFL10M-025RN1HRX300
High loss type
Thickness=0.025mm
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
KWS5A-24
On-board type, Output: 5.28W, 24V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IEEE-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z10-20-IS420-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 10V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Current Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-20-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 400W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-12-L-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
アクセサリ
DBM20
Buffer module
115.4mm(D) x 49mm (W) x 123.6mm(H)
電子負荷
SFL120-60-300
Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)
Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)