直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-LAN-L-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
技術資料
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225X7S2A475K200AE
Capacitance=4.7μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6L2X7R1H105K160AA
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
General
AEC-Q200
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
KWS5A-12
On-board type, Output: 5.4W, 12V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
KWS5A-12/KS
On-board type, Output: 5.4W, 12V
Option type: Compatible board from KS Series
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-IS420-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Current Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-L-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN
アクセサリ
Z-NL100
Rack, Housing rack
For Z+