過電流防止PTCサーミスタ

B59860C0120A570

用途
一般
タイプ
C860
設計
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2023年6月9日
最終受注日 : 2023年9月23日
最終出荷日 : 2023年12月22日
ブランド
EPCOS
  • 電流保護素子,過電流防止PTCサーミスタ:C1412,C1451,TPT1075-T
  • 電流保護素子,過電流防止PTCサーミスタ:C810-C890,tpt0648-4

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(W)
11.00mm Max.
高さ(H)
14.50mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
265V
定格抵抗(Nom.)
15Ω
定格電圧
230.0V
定格電流(Nom.)
170mA
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください