CeraDiode®

B72714D0200A060

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年10月1日
最終受注日 : 2022年1月7日
最終出荷日 : 2022年4月8日
タイプ
CDA4C20GTA
用途
Consumer
Data Processing
Industrial
シリーズ
Standard
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
1.25mm x 2.0mm [EIA 0508]
厚み | 高さ
0.90mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

最大使用電圧 [DC]
22V
絶縁破壊電圧
24V
最大リーク電流
1μA @ 5.6V
制限電圧 @1A
60V
静電容量 (Typ.)
33pF

その他