NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3UH503HCJBAA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1608NP01H182J080AA
Capacitance=1.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
積層セラミックチップコンデンサ
CKG57NX7R1H106M500JH
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ZJYS81R5-2P50T-G01
|Z|=2000Ω at 10MHz
Rated current=0.5A
L x W x T :
9mm x 6mm x 5mm
リード付きディスクバリスタ
B72207S0300K101
Max. Operating Voltage [AC]=30Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=250A
リード付きディスクバリスタ
B72214S0681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
リード付きディスクバリスタ
B72214S2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
NTCエレメント
B57860L0103G582
Nominal Resistance=10000Ω
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTCエレメント
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57891S0203F008
Nominal Resistance=20kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57045K0103A002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%