NTCエレメント
B57864S0202H041
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-121-2P-T002
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=0.37A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
MCZ1210AH900L2TA0G
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
NTCエレメント
B57860S0853J200
Nominal Resistance=85kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57864S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
NTCDE3KG492HC3NB
Nominal Resistance=4.961kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)
µPOL™組み込みDC-DCコンバータ
FS1406-2500-AS
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.5mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=2.5V, Iout=6A