NTCエレメント

NTCWS3UF103FC1GT

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
産機グレード
特徴
製品タイプ
リードレス型 NTCサーミスタ
端子形状
ボンディング対応
シリーズ
NTCWS
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.33mm ±0.04mm
幅(W)
0.33mm ±0.04mm
厚み(T)
0.25mm Max.

電気的特性

公称抵抗値
10kΩ at 25°C
公称抵抗値許容差
±1%
参考抵抗値
10kΩ at 25°C
公称B定数 (Typ.) [25/85°C]
3930K
公称B定数許容差
±1%

その他

使用温度範囲
-40~125°C
端子備考
unleaded
AEC-Q200
NO
包装形態
トレー
梱包数
400pcs / Tray

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る