超音波センサディスク
B59050Z0405D030
|
|
寸法
| 直径(D) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 直列共振周波数 |
|
| 静電容量 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
組み込みマイクロコントローラ
HVC4223F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit ARM®
Cortex®-M3 Core
組み込みマイクロコントローラ
HVC4422F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57504K0103A009
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57451V5103H062
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%
チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG163JX103DT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
ICU-10201
Operating Range=4cm to 1.2m
Current consumption = 17 μA (1 sample/sec:1m max range)
超音波センサディスク
B59050Z0206A030
Serial Resonance Frequency=2000kHz
Dxt=5.0mmx1.02mm
超音波センサディスク
B59050Z0206A031
Serial Resonance Frequency=2000kHz
Dxt=5.0mmx1.02mm
超音波センサディスク
B59070Z0285D120
Serial Resonance Frequency=285kHz
Dxt=7.0mmx0.195mm