テックライブラリー
ソリューションガイド
[ ]
アプリケーションノート

スマートメーターにおける高精度・高信頼性の流量測定を実現するセンサソリューション

スマートメーターのサムネイル
世界のスマートメーター産業は、技術革新と住宅・商業分野での需要拡大により成長を続けています。スマートメーター技術は、消費者が電気・水道・ガスの使用量を把握・管理しやすくし、効率的なエネルギー利用を促進します。政府の規制や環境配慮の高まりも、スマートメーターソリューションの普及を後押ししています。TDKは、市場の変化を見据えてスマートメーターロードマップを柔軟に見直し、センシング、保護デバイス、通信、電源管理など幅広いソリューションでスマートメーター用途に貢献しています。
スマートメーターのサムネイル
-------------------------------

お問い合わせお問い合わせ次

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
 

スマートメーターソリューションの概要

-------------------------------

スマートメーターソリューションは、電気・水道・ガスの消費量を高精度かつ信頼性高く測定するために設計された先進的な電子機器です。スマートメーター技術は継続的に進化しており、スマートメーターは自動化され、インターネット接続が可能なデバイスとなり、安全なネットワークを利用して使用情報を供給業者に送信します。

これらのソリューションは、消費データを消費者と供給者の双方に効率的に提供し、消費パターンの可視化やシステム監視、正確な利用料金の請求を可能にします。現代のエネルギー管理において求められる規制遵守や高い信頼性を実現し、長期にわたって高い精度と安定した動作を維持できることが特長です。

-------------------------------

スマートメーターの主な特長

  • 消費量のリアルタイム監視
  • メーターの遠隔検針
  • デマンドレスポンス管理
  • 停電検出および診断
  • 請求精度の向上
-------------------------------
 
smartmeter_water_meter
水道メーター
smartmeter_gas_meter
ガスメーター
smartmeter_electricity_meter
電力量計
smartmeter_heat_meter
熱量計
-------------------------------
家庭用の水道、ガス、電気をスマートメーターで計測する図
図1:スマートメーターフロー:家庭の水道・ガス・電気のモニタリング
-------------------------------
 

スマートメーターシステムのアーキテクチャ

-------------------------------

アプリケーションごとの電力需要や安全要件に応じて、さまざまなシステムアーキテクチャが採用されています。TDKは、スマートメーター向けに多様な電子部品を提供し、幅広いニーズに対応しています。

-------------------------------
 
-------------------------------
 

スマートメーターのための高精度・高信頼性の測定

-------------------------------

TDKは、スマートメーター技術ポートフォリオの一環として、先進的な超音波センサや温度センサを提供しています。これらのソリューションは、水道メーターや熱量メーターなどで、より高精度かつ信頼性の高い測定を実現し、規制基準に求められる精度を満たすことで認証取得をサポートします。

-------------------------------
TDKの超音波センサーと温度センサーを使用したスマートメーターによる高精度な水流量および熱量測定の図
図2:スマート水道・熱量メーターにおけるTDKセンサ
-------------------------------
 

スマートメーター技術を支える超音波トランスデューサ

-------------------------------

スマートメーターでは、高精度かつ信頼性の高い流量測定を実現するために、超音波トランスデューサが不可欠な基幹部品となっています。圧電効果を利用したセラミックディスクを備えた2つの超音波トランスデューサが、可聴域外の音波を発信・検出し、システム内で交互に送信機と受信機として機能します。超音波センサの信号は流れの方向では加速され、逆方向では減速されます。信号速度の差を測定し、配管の断面積と組み合わせることで、流体やガスの流量を正確に算出できます。これにより、規制基準への適合と先進的なスマートメーター技術の実現が可能となります。

-------------------------------

スマートメーターにおける超音波センサの利用

超音波センサは、スマート水道メーターやガスメーターで広く使用されています:

  • 流量測定: 
    超音波センサは、媒体に超音波パルスを送信し、その伝播時間を測定することで水やガスの流量を測定します。この方法は高精度で、可動部がないため摩耗やメンテナンスが少なくなります。
  • 漏れ検知: 
    流量を継続的に監視することで、超音波センサは漏れや異常な使用パターンの検出に役立ちます。
  • 長期信頼性: 
    機械的な部品がないため、長寿命かつ安定した性能を実現します。
-------------------------------
スマートメーターで水流を測定する超音波センサーとトランスデューサ
図3:スマートメーターにおける超音波センサとトランスデューサ
-------------------------------

超音波流量センサ仕様

共振周波数水・液体 0.5~4.0 MHz
ガス 100~500 kHz
直径5 - 15 mm
厚さ0.5 - 2.5 mm
周波数許容差≦3%
-------------------------------
 
タイプ直列共振周波数
 [kHz]
静電容量
[pF]
直径
[mm]
厚さ
[mm]
 
B59050Z0206A03020003005.01.02
-------------------------------
B59070Z0285D12*28520007.00.195
-------------------------------
B59050Z0405D03040011005.00.2
-------------------------------
*カスタマイズ対応可能。詳細はお問い合わせください。
表1:超音波センサ
-------------------------------
 
 

スマートメーターソリューションの精度を高める温度センサ

-------------------------------

温度センサは、スマートメーターの測定精度向上において重要な役割を果たします。NTC温度センサ(負の温度係数型)は、温度が上昇すると抵抗値が大きく減少する熱感受性半導体抵抗器です。スマートメーターでは、これらの高性能温度センサは主に、流量測定時に水温変化によって生じる測定誤差の検出に使用されます。
この高精度な測定機能によって、スマートメーターソリューションは認証要件を満たし、規制基準で定められた許容範囲内で故障率を維持し、信頼性と高精度なスマートメーター性能を実現します。

-------------------------------
NTCセンサー


図4:NTC温度センサ(シリーズ/型式:B57504K)

特徴: 
ステンレスケース封入型NTCサーミスタ 
水中での短い熱応答時間
125°Cまで対応可能なXLPE絶縁ワイヤ
高速応答(t(63) < 2秒)
使用温度範囲:-20°C~120°C

主な用途: 
水道メーター:1個
熱量メーター:2個

オプション:
代替ケース、ケーブル長、ケーブル材質(PTFE)、R/T特性、コネクタはご要望に応じて対応可能です。

* カスタマイズ対応可能。詳細はお問い合わせください。

-------------------------------
-------------------------------
 TDK NTC
(B57504K0103A009)
PT1000IC
使用温度範囲+
(-20 to +125°C)
+++
(-260°C to +850°C)
+
(-50 to +125°C)
公差+
(2%)
++
(0.04%)
+
感度+++-++
国際標準化N/A+++
(IEC 751/ DIN EN60 751)
N/A
直線性-+++++
コスト+++++
表2:温度センサ技術の比較
-------------------------------
 

スマートメーターソリューションのまとめ

-------------------------------

本記事では、TDKの電子部品ポートフォリオを通じて、スマートメーターソリューションとその技術進化への貢献についてご紹介しました。高精度な超音波センサや温度センサなどの革新的なソリューションは、消費監視や資源最適化に不可欠なスマートメーターの需要増加を支えています。TDKは品質とイノベーションを追求し、業界の多様なニーズや規制基準に対応したスマートメーターソリューションを提供しています。詳細はぜひ当社エキスパートまでお問い合わせください。

-------------------------------
センサタイプスマートメーターでの用途利点
温度センサ 温度測定、水温による測定誤差の検出    精度向上、高感度、低コスト
超音波センサ流量測定、漏水検知高精度、信頼性、低メンテナンス
-------------------------------

製品、販売、技術的な問題に関するお問い合わせ

お問い合わせお問い合わせ

販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。

-------------------------------
-------------------------------