MEMSマイク(マイク)
INMP441
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
ドキュメント
-
[Application Note] I²S Output MEMS Microphone Flex Evaluation Board
-
[Application Note] MEMS Microphone Handling and Assembly Guide
-
[Application Note] Analog and Digital MEMS Microphone Design Considerations
-
[Application Note] High-Performance Digital MEMS Microphone Simple Interface to SigmaDSP Audio Codec
-
[Application Note] High-Performance Digital MEMS Microphone Standard Digital Audio Interface to Blackfin DSP
-
[Application Note] Low Self Noise: The First Step to High Performance MEMS Microphone Application
-
[Application Note] Microphone Array Beamforming
-
[Application Note] Recommendations for Mounting and Connecting InvenSense MEMS Microphones
-
[Application Note] Recommendations for Sealing InvenSense Bottom-Port MEMS Microphones
-
[Application Note] Understanding Microphone Sensitivity
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X5R1A104K050BA
Capacitance=0.1μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
リード付きディスクバリスタ
B72210S0171K101
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)
MPU-6050
6-Axis
Accelerometer, Gyroscope
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-41350
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-41351
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-41352
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-43432
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=4x3x1