テックライブラリー
製品 & テクノロジー
[ ]
プロダクトオーバービュー

パワーインダクタ VLSシリーズ

パワーインダクタVLSシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた材料技術や製造工法などを駆使して開発した巻線・磁気シールド(樹脂)タイプのインダクタです。大きく分けるとVLS-HBX/HBUシリーズ、VLS-CX/CX-H/CZ-HEシリーズ、VLS-EX/EX-H/EX-Dシリーズの3つに分類でき、それぞれ優れた特徴を持っています。本記事ではその構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
-------------------------------
-------------------------------
 

製品の概要

-------------------------------

VLS-HBX/HBUシリーズはコアに金属磁性材料を、VLS-CX/CX-H/CZ-HEシリーズ、VLS-EX/EX-H/EX-Dシリーズはフェライト材料を採用した巻線タイプのインダクタです。
どのシリーズも磁性体入りの樹脂で巻線部分を覆うことにより、漏れ磁束を低減しています。
 

-------------------------------

シリーズ

VLS-HBX
VLS-HBU

VLS-CX
VLS-CX-H
VLS-CZ-HE

VLS-EX
VLS-EX-H
VLS-EX-D

製品
概要

金属磁性材料を使用した
巻線・磁気シールドタイプの
インダクタ

金属材料を採用し、
大電流・低RDCを実現
巻線を磁性体入りの
樹脂で覆い、漏れ磁束を低減

フェライト材料を使用した
巻線・磁気シールドタイプの
インダクタ

従来品からコア形状を最適化し、
電気的特性を向上
巻線を磁性体入りの樹脂で覆い、
漏れ磁束を低減

フェライト材料を使用した
巻線・磁気シールドタイプの
インダクタ

最適構造設計により、
大電流・低RDCを実現
巻線を磁性体入りの樹脂で覆い、
漏れ磁束を低減

特徴

金属コアによる大電流対応
端子に銀電極を採用した小型・低背
HBUシリーズは、
高耐圧仕様で、昇圧回路向け

フェライト材料を使用し、
高耐圧を実現 
小型・低背のCX-Hシリーズは
125℃保証、高インピーダンス特性の
CZ-HEシリーズは135℃保証対応品

金属端子を採用した
5~6mm角の中型サイズ
EX-Hシリーズは125℃保証、
EX-Dシリーズは150℃保証の
車載対応品

用途

VLS-HBX

VLS-HBU

VLS-CX

VLS-CX-H

VLS-CZ-HE

VLS-EX

VLS-EX-H

VLS-EX-D

tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif

スマートフォン
タブレット端末
その他携帯機器

ディスプレイ等
の昇圧回路
スマートフォン
タブレット端末
その他携帯機器

スマートフォン
タブレット端末
その他携帯機器

車載用機器
(~125℃)
PoCフィルタ

車載用機器
(~135℃)
PoCフィルタ

TV、STB、
ゲーム機器
その他AV機器

車載用機器
(~125℃)
PoCフィルタ

車載用機器
(~150℃)
エンジンルーム
PoCフィルタ

図1:製品の概要
-------------------------------
 

製品の構造

-------------------------------

VLSシリーズの製品構造は、大きく2つに分けられます。VLS-HBX/HBUシリーズ、VLS-CX/CX-H/CZ-HEシリーズは端子電極構造により小型、薄型化を図っています。
VLS-EX/EX-H/EX-Dシリーズは金属端子を採用し、5mm角、6mm角の中型サイズの製品です。

-------------------------------
図2:製品の構造
-------------------------------
 

製品の特徴

-------------------------------

VLS各シリーズの特徴を図3に示します。VLS-HBUシリーズは金属コアをコーティングする事により高耐圧を実現しています。
VLS-CX-H/EX-Hシリーズは使用温度範囲125℃、VLS-CZ-HEシリーズは使用温度範囲135℃、VLS-EX-Dシリーズは使用温度範囲150℃に対応した車載向け製品です。

-------------------------------

シリーズ

VLS-HBX

VLS-HBU

VLS-CX

VLS-CX-H

VLS-CZ-HE

VLS-EX

VLS-EX-H

VLS-EX-D

外観

pov_inductors_vls_tec00006-2_ja.png
pov_inductors_vls_tec00007_ja.png
pov_inductors_vls_tec00008_ja.png
020001_vls3015cx-h_pi0801-2.png
VLS3015CZ-HE-600x400_image-2.png
pov_inductors_vls_tec00009_ja.png
pov_inductors_vls_tec00011_ja.png
020001_vls5030ex-d_pi0801-2.png

コア

金属金属+コーティングフェライト

外装樹脂の磁性材料

金属フェライト金属

用途

tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif
tpl_icon-app1_ja.gif
tpl_application_icon02_ja.gif

使用温度範囲
(自己温度上昇含む)

-40℃~105℃

-40℃~125℃

-40℃~135℃

-40℃~105℃

-40℃~125℃

-40℃~150℃

特徴

金属コアによる
大電流対応
高さ~1.2mm
の低背

金属コアの
コーティング
による高耐圧

フェライトコア
による高耐圧
低RDC

銀電極構造に
よる小型・低背

広帯域かつ
高インピーダンス

0.47~680uHの
幅広い
ラインナップ

金属端子を採用
した5~6mmの
中型サイズ

金属系外装樹脂
による
大電流対応
150℃対応

サイズ2016~4mm角252010,
252012
2016~4mm角3~4mm角3mm角5~6mm角5~6mm角5mm角
図3:製品特徴一覧
-------------------------------

車載仕様品では、弊社樹脂シールドインダクタとしては初めての、150℃の高温環境下でも使用可能なVLS5030EX-Dシリーズをラインアップに追加しました。
コアボリュームを最大限に生かした樹脂シールド構造を採用し、また樹脂シールド機能に金属磁性材料を用いることで、同等サイズの弊社フェライトシールドコイルと比べて優れた電気的特性を実現しています。

-------------------------------
pov_inductors_vls_001_ja.png
図 4:車載仕様品VLS5030EX-Dシリーズ
-------------------------------
 

アプリケーション

-------------------------------

各アプリケーション回路毎に最適なVLSシリーズを図5に示します。
VLS-HBUシリーズは昇圧型DC-DCコンバータに適した製品です。
車載グレードのVLS-EX-Dシリーズは、エンジンルームをはじめとした150℃の高温環境下でお使い頂けます。

-------------------------------

アプリケーション

DC-DCコンバータ(降圧タイプ)

DC-DCコンバータ(昇圧タイプ)

pov_inductors_vls_tec00012_ja.png
pov_inductors_vls_tec00013_ja.png

製品
シリーズ

tpl_icon-app1_ja.gif
pov_inductors_vls_002_ja.png
VLS-HBX
VLS-CX
VLS-EX
pov_inductors_vls_003_ja.png
VLS-HBU
tpl_application_icon02_ja.gif
pov_inductors_vls_002_ja.png
VLS-CX-H (~125℃)
VLS-EX-H (~125℃)
VLS-CZ-HE (~135℃) 
VLS-EX-D (~150℃)
 
図5:アプリケーションと製品
-------------------------------

また近年、車体重量や材料コストの低減を目的として、カメラとECUの間で1本の同軸ケーブルに信号と電源を重畳させるPoCが採用されるケースが増えていますが、VLS-CX-H/CZ-HE/EX-H/EX-Dシリーズは、PoCの回路で必要な信号と電源を分離するPoCフィルタとしてもお使い頂けます。

-------------------------------
pov_inductors_vls_005_ja.png
図6:アプリケーション(PoCフィルタ)と製品
-------------------------------
 

製品一覧

-------------------------------

各シリーズ、形状毎の製品一覧を図7に示します。タイプ名をクリックすると詳細な情報を見たりサンプルを購入する事ができます。

-------------------------------

サイズ(mm)

高さ(mm)

VLS-HBX

VLS-HBU

VLS-CX

VLS-CX-H

VLS-CZ-HE

VLS-EX

VLS-EX-H

VLS-EX-D

2.0×1.6

1.0 Max.

pov_inductors_vls_tec00015_ja.png

VLS201610HBX-1

 

pov_inductors_vls_tec00016_ja.png

VLS201610CX-1

 

 

 

 

 

1.2 Max.

pov_inductors_vls_tec00017_ja.png

VLS201612HBX-1

 

pov_inductors_vls_tec00018_ja.png

VLS201612CX-1

 

 

 

 

 

2.5×2.0

1.0 Max.

pov_inductors_vls_tec00019_ja.png

VLS252010HBX-1

pov_inductors_vls_tec00020_ja.png

VLS252010HBU

pov_inductors_vls_tec00021_ja.png

VLS252010CX-1

 

 

 

 

 

1.2 Max.

pov_inductors_vls_tec00022_ja.png

VLS252012HBX-1

pov_inductors_vls_tec00023_ja.png

VLS252012HBU

pov_inductors_vls_tec00024_ja.png

VLS252012CX-1

 

 

 

 

 

3.0×3.0

1.0 Max.

 

 

インダクタ,コイル:VLS3010CX-1

VLS3010CX-1

 

 

 

 

 

1.2 Max.

pov_inductors_vls_tec00025_ja.png

VLS3012HBX

 

pov_inductors_vls_tec00026_ja.png

VLS3012CX-1

 

 

 

 

 

1.5 Max.

 

 

インダクタ,コイル:VLS3015CX-1

VLS3015CX-1

インダクタ,コイル:VLS3015CX-H

VLS3015CX-H

VLS3015CZ-HE-600x400_image-3.png

VLS3015CZ-HE

 

 

 

4.0×4.0

1.2 Max.

pov_inductors_vls_tec00027_ja.png

VLS4012HBX

 

インダクタ,コイル:VLS4012CX-1

VLS4012CX-1

 

 

 

 

 

1.5 Max.

 

 

 

pov_inductors_vls_006_ja.png

VLS4015CX-H

 

 

 

 

2.0 Max.

 

 

 

pov_inductors_vls_007_ja.png

VLS4020CX-H

 

 

 

 

5.0×5.0

3.0 Max.

 

 

 

 

  

 

インダクタ,コイル:VLS5030EX-D

VLS5030EX-D

4.5 Max.

 

 

 

 

 
pov_inductors_vls_tec00028_ja.png

VLS5045EX

pov_inductors_vls_tec00036_ja.png

VLS5045EX-H

 

6.0×6.0

4.5 Max.

 

 

 

 

 
pov_inductors_vls_tec00029_ja.png

VLS6045EX

pov_inductors_vls_tec00031_ja.png

VLS6045EX-H

 

図7:製品一覧
-------------------------------
 

パワーインダクタとは?

-------------------------------

パワーインダクタとはDC-DCコンバータなどの電源回路で使用されるインダクタのことで、パワーコイル、パワーチョークなどと呼ばれることもあります。インダクタは自己誘導作用によりエネルギーを蓄える性質をもっており、チョッパ方式のDC-DCコンバータなどは、このインダクタとスイッチング素子を組み合わせることにより、電圧の変換を行っています。(図8参照)
インダクタは工法によって積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプに分けられますが、パワーインダクタには大電流を流せる巻線タイプが主流で、これにフェライトや軟磁性金属のコアを組み合わせた様々な製品があります。また小型、薄型化が可能な積層タイプ、薄膜タイプも近年では大電流化が進んできています。

-------------------------------
DC-DCコンバータ(チョッパ方式・降圧型)とインダクタ
図8: DC-DCコンバータ(チョッパ方式・降圧型)とインダクタ
-------------------------------
 

お問い合わせ

-------------------------------

製品、販売、技術的な問題に関するお問い合わせ

お問い合わせ

販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------