MLCCのたわみクラック対策 Vol.2
たわみクラック対策用:高信頼性MLCC 5シリーズ
TDKでは様々な製品に対してソリューションを準備しております。
※樹脂電極品、低抵抗タイプ樹脂電極品、安全設計品については、Vol.1を参照ください。
メガキャップ (金属フレーム付)
メガキャップは、MLCCの端子電極に金属フレームを取り付けた製品です。金属フレームが熱衝撃や基板のたわみによって生じる応力を緩和するため、これらに対して非常に優れた耐性を有します。また、2段積みタイプは、同じ実装面積で2倍の静電容量を実現できるため、部品実装面積の削減にも有効です。
基板を10mm曲げても素体クラックは発生せず
基板たわみ試験の結果を示します。
基板を10 mm曲げて比較すると、通常端子品では素体クラックの発生を確認しましたが、メガキャップでは確認されませんでした。
メガキャップ(金属フレーム付)の特長
- 金属フレーム構造による優れた機械的応力/熱衝撃耐性
- 2段積み構造により同一面積で2倍の静電容量
- 安定した静電容量温度特性やDCバイアス特性を有するC0G品もラインナップ
- アルミニウム基板への実装も可能
主な用途
- 大容量を必要とする平滑用、デカップリング用途
- 非接触給電などの共振回路:C0G品
低抵抗タイプ多連型メガキャップ
メガキャップは、金属フレームによって機械的応力を緩和できる一方で、ESRなどの抵抗成分が増加するというデメリットもあります。そこで、このデメリットを抑制するため、製品構造を一新し、抵抗成分を抑えた新タイプのメガキャップを製品化しました。MLCCを横並びに配置した構造が特長です。
横方向への多連型構造により、製品高さやESR/ESLを抑制
従来シリーズがMLCCを縦方向に積み重ねるのに対し、CAシリーズはMLCCを横方向に並べる構造を採用しています。MLCCを増やしても製品高さや重心が上がりにくいため、振動による部品への負荷を抑えやすくなります。また、各MLCCと基板との距離を保ちやすいため、MLCCを増やした場合でもESR・ESLの上昇を抑制します。この構造により、CAシリーズでは3連構造まで展開でき、大容量化に対応しています。さらに、金属端子材料の最適化によって低抵抗化を実現しています。
➡電流 ●重心
| 従来品(CKGシリーズ) | 新製品(CAシリーズ) | ||
|---|---|---|---|
| |||
| 高背化・重心が上がる ➡振動リスクが大きくなる | MLCCを縦方向に増やすことで 静電容量をアップすることは難しい | 高さ抑制・重心が上がらない ➡振動リスクが小さい | MLCC数を横方向に増やすことで 静電容量アップが可能 |
| 基板までの距離が長くなる。 ➡ESR /ESLが上昇する | 基板までの距離を維持。 ➡ESR /ESLの増加を抑制 | ||
| CAシリーズなら高さを抑えながら静電容量を拡張可能 | |||
インピーダンス/ESRの低減
インピーダンスおよびESRの周波数特性の比較を示します。
新タイプのCAシリーズ(青)は、従来タイプのCKGシリーズ(黒)に比べてESRが低くなっており、共振点(SRF)で比較すると、新タイプのESRは従来タイプより約60%低減しています。これに伴い、発熱量についても同程度の低減が期待されます(発熱量はESRに比例)。
低抵抗タイプ多連型メガキャップの特長
- MLCCを横に並べる多連型構造ならびに金属端子材料の最適化により、製品高さや電気抵抗を抑えながら大容量化が可能
- 金属フレーム構造による優れた機械的応力/熱衝撃耐性
主な用途
- 大容量を必要とする平滑用、デカップリング用途
- 非接触給電などの共振回路:C0G品
高信頼性MLCCによるたわみクラック対策 まとめ
セラミック素体にクラックが発生し、さらにクラック内部に水分が侵入するとショートモード故障が発生する危険性が高まります。特に下記のようなアプリケーションでは注意が必要です。
- 常に振動や衝撃にさらされる機器
- 落下衝撃が頻繁に起こりえる機器
- 基板たわみ応力が大きくかかるような製造時の取り扱い
TDKは基板たわみによるショートモード故障発生リスクを低減するために設計された高信頼性MLCC 5シリーズを提供しています。各シリーズから用途に適合する製品をお選びいただき、製品の信頼性向上にお役立てください。
| 製品シリーズ | 製品イメージ | たわみ耐性 | 大容量化 | 特長 | 製品情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂電極品 |
| ★★ | ★★ | ● 樹脂電極が応力を緩和 | 車載グレード | Detail |
| 一般グレード | Detail | |||||
| 低抵抗タイプ 樹脂電極品 |
| ★★ | ★★ | ● 独自の端子構造で 高信頼性と低抵抗を両立 | 車載グレード | Detail |
| 一般グレード | Detail | |||||
| 安全設計品 |
| ★★ | ★ | ● 2直列構造でクラック発生時の ショートリスクを低減 ● 樹脂電極が応力を緩和 | 車載グレード | Detail |
| メガキャップ (金属フレーム付) |
| ★★★ | ★★★ | ● 金属端子が応力を緩和 ● 同一実装面積で2倍の静電容量が可能 | 車載グレード | Detail |
| 一般グレード | Detail | |||||
| 低抵抗タイプ 多連型メガキャップ |
| ★★★ | ★★★★ | ● 独自の製品構造で 大容量/高信頼性/低抵抗を実現 | 車載グレード | Detail |
| 一般グレード | Detail | |||||