µPOL™組み込みDC-DCコンバータ µPOL™製品ファミリは、新しいタイプのDC-DCコンバータです。これは、最新のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、DSP、および高度なデジタルロジックデバイスへの電力供給用に設計されています。 小さなフットプリントでのハイパフォーマンス、高速な負荷応答性および電圧精度に対する需要の増加が、この新しいイノベーションの原動力となっています。 μPOL™テクノロジは、パワーセミコンダクタおよびインダクタを含む非常にコンパクトな統合ソリューションです。このデバイスは、I2C通信により幅広いアプリケーションに合わせて構成可能です。 これは広い入力範囲の非絶縁型ステップダウンコンバータ(バックコンバータ)です。出力電圧は、シリアル通信(I2C)を使用して外付け部品なしで0.6Vから5Vに設定できます。コンバータの安定性は内部的に保証されるため、外部補償は必要ありません。 このデバイスを使いやすくするために多くの設計努力がなされてきました。システム設計者は、入力および出力コンデンサを追加するだけで完全なDC-DCコンバータを実現できます。 もっと見る 製品検索 品番リスト すべての製品品番が一覧表示され、お探しの品番を選択できます。 Product Spotlights 注目コンテンツ TDK µPOL™ FS1412 高密度ソリューション / 12A 超薄型パワーモジュール 2022年2月25日 詳しく読む 超小型POLコンバータμPOL セレクションガイド 2026年1月16日 詳しく読む 小型で高性能なFPGA、SoC、ASIC向けの垂直電源供給 2026年1月16日 詳しく読む デザインガイドライン 2026年1月16日 詳しく読む アプリケーションガイド : クイックセレクション TDK uPOL for FPGA/SoC, multi-ARM SoC, and Ethernet Chipsets 2026年1月16日 詳しく読む 世界最小のPoint-Of-Load DC-DCコンバータµPOL™を開発 2019年3月18日 詳しく読む テックノート 技術記事 その他のコンテンツ 省スペース・高電流設計に向けたコンパクトなMicro POL電源ソリューション 詳しく読む その他のコンテンツ Using the FS1006 to Power Up the Nvidia Jetson Orin 詳しく読む その他のコンテンツ Using FS1606_FS1006_FS1003 in Telemetry Applications 詳しく読む その他のコンテンツ FS1606A I2C Advanced Power Design Note 詳しく読む その他のコンテンツ Using FS1606_FS3303_FS1003 to Power Up the Agilex 5E and Agilex 3 詳しく読む セレクションガイド μPOL超小型POLコンバータ セレクションガイド TDK μPOLは、FPGAやASICなどの高性能LSIに最適な、超小型・高効率のポイント・オブ・ロード(POL)コンバータです。幅広い入力範囲とI2C通信対応により、さまざまなアプリケーションに適しています。さらに、1〜200A対応のPOL電源ラインナップを揃え、FPGAやSoC向けに高効率かつ高信頼の電源ソリューションを提供します。 詳しく読む ソリューションガイド ソリューションガイド 小型で高性能なFPGA、SoC、ASIC向けの垂直電源供給 現代のAIおよびエッジアプリケーションは、ますます高度化し、演算処理能力の向上が求められています。これに伴い、プロセッサ、ASIC、およびFPGA/SoCの電力供給に対する要求も厳しくなっています。特に、これらのデバイスは高性能を維持しながら、限られたスペース内で効率的に動作する必要があります。 垂直電源供給は従来のディスクリート実装による電力供給の課題であるスペース効率を改善させるとともに、放熱性での改善にも寄与します。 本記事では、TDKのμPOLに焦点を当て、 垂直電源供給の利点とアプリケーションをご紹介し、次世代のAIおよびエッジアプリケーションにおける電力供給の課題をどのように解決できるかを示します。 詳しく読む その他のコンテンツ デザインガイドライン 詳しく読む その他のコンテンツ ホワイトペーパー: TDK µPOL™を用いたPCBデザイン 詳しく読む その他のコンテンツ パワーデザイン:デモボードユーザーガイド 詳しく読む その他のコンテンツ FPGA/SoC/ASIC向けパワーソリューション 詳しく読む その他のコンテンツ デバイス別レジスタマップ 詳しく読む アプリケーション & 使用例 アプリケーションノート サーバの電源回路用製品とデータライン用製品 クラウドコンピューティングやスマートフォンの普及、さらに2020年の5Gのスタートにともない、インターネット上を移動するデータは従来の文書や画像、音声に加えて、動画、ゲームなどの大容量コンテンツが増大しています。 そして、AIなどに代表されるテクノロジーの進化や、ビッグデータおよびIoTなどのデータ活用によるデジタルトランスフォーメーション(DX)が到来しています。しかしこれらの進化を支えていくためには、大量のデータを処理できる高性能サーバが数多く必要となります。プロセッサーや各種IC高性能化に伴い、サーバ基板上の電源ICの高クロック化、大電流省電力化、小型化、データラインに於けるノイズ対策、サージ対策が喫緊の課題になっています。これらの課題に対応・解決するためVR13およびVR14アプリケーションでの高効率要求に対応したフェライトパワーインダクタ VLBUシリーズ、µPOL™組み込みDC-DCコンバータ FSシリーズ、パルストランス ALTシリーズ+コモンモードフィルタ/チョーク ALCシリーズでのソリューション、サージ保護デバイス チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサなどのTDK製品について紹介致します。 詳しく読む すべて表示 技術関連リンク 技術支援ツール News最新情報 RSS Feed プレスリリース 電源製品: TDK、高密度エッジAI システム向けマイクロPOL電源モジュールのポートフォリオを拡充 2026年5月19日 技術支援 2026年4月1日「キャンセルポリシー」を改訂 2026年4月7日 技術支援 2026年3月1日「VLAC試験範囲」が拡大(IEC/EN61000-4-2最新版対応, FCC Part15 Subpart B 対応周波数18GHzまで拡大) 2026年4月7日 プレスリリース 電源製品: TDK、最大200A垂直電力供給用の電流シェア可能なµPOLモジュールの量産開始 2026年2月5日 製品ニュース 超小型POLコンバータμPOL セレクションガイドを公開 2025年9月26日 製品ニュース アプリケーションノート「データセンター用サーバ向け液浸冷却システムに適用可能な受動部品」を公開 2025年4月4日 すべて表示 その他関連リンク アプリケーションガイド