Q.
SRFの測定 (1): コンデンサのSRF(自己共振周波数)を測定するには、どのような計器が必要ですか。
- コンデンサ(キャパシタ) >
- 積層セラミックチップコンデンサ /
- 積層型リード付きコンデンサ
A. HP4291A(RFインピーダンス/マテリアルアナライザ)の動作周波数範囲は1MHz~1.8GHz、インピーダンス範囲は0.1Ω~50kΩです。 HP4194A(インピーダンス/ゲインフェーズアナライザ)の周波数範囲は100Hz~40MHz、インピーダンス範囲は0.1Ω~1MΩです。したがって、SRFの高い低容量コンデンサの測定にはHP4291Aが推奨されます*。HP4291Aに対応する取り付け具は3つあります。それはHP16191A、HP16192A、HP16193Aです。
* New Technologies for Wide Impedance Range Measurements to 1.8 GHz, Product Note 4291-1 P/N 5966-2046E
>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
>>積層型リード付きコンデンサ製品サイト
その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。