FAQ
Q.
SRFの測定 (2): 低容量コンデンサのSRF(自己共振周波数)測定にHP4291Aを使用する理由は何ですか。
  • コンデンサ(キャパシタ)
  • >
  • 積層セラミックチップコンデンサ
  • /
  • 積層型リード付きコンデンサ


A. 低容量コンデンサのSRFは非常に高くなります。SRFは式1によって計算することが出来ます。


     C : 公称静電容量
     L : 等価直列インダクタンス

式1の結果として、C値が小さいほどSRFは高くなります。それゆえ、広範囲の周波数測定が必要です。HP4291Aの動作周波数は1MHz~1.8GHzで、低容量コンデンサのSRFをほぼカバーします。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
>>積層型リード付きコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。