ニュース

メールニュース

TDK 製品お役立ち情報
トピックス
・故障リスクを低減した高信頼性車載用高周波パワーインダクタ
・プロダクトオーバービュー パワーインダクタ3シリーズ
故障リスクを低減した高信頼性車載用高周波パワーインダクタ
車は人が運転する時代から運転サポート、自動運転へと移り変わり、使われる電子部品の数量がより一層増えてきています。そして部品に対する信頼性の要求はさらに高まってきています。 TDKでは車載向けに故障リスクを低減した高信頼性車載用高周波パワーインダクタを提案致します。
》故障リスクを低減した高信頼性車載用高周波パワーインダクタ
プロダクトオーバービュー パワーインダクタ3シリーズ
車載向けのパワーインダクタ3シリーズについて、構造や特徴、用途など皆様に役立つ情報を解りやすく解説します。
パワーインダクタ SPMシリーズ
パワーインダクタSPMシリーズは、金属磁性粉末でコイルを一体成型したメタルコンポジットタイプの巻線インダクタです。
フェライト系巻線インダクタと比べ、大電流、低Rdc、小型化が実現でき、直流重畳特性にも優れています。また漏れ磁束も少なくコイルの音鳴き対策にも有効な製品です。
》パワーインダクタ SPMシリーズ
パワーインダクタ TFMシリーズ
パワーインダクタTFMシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた薄膜プロセスを駆使して開発した小型、薄型のインダクタです。更に高い飽和磁束密度を持つ金属磁性材料を使用することで、パワーインダクタに必要な良好な直流重畳特性を実現しています。
》パワーインダクタ TFMシリーズ
パワーインダクタ VLSリーズ
パワーインダクタVLSシリーズは、TDKがこれまで蓄積してきた材料技術や製造工法などを駆使して開発した巻線・磁気シールド(樹脂)タイプのインダクタです。
大きく分けるとVLS-HBX/HBUシリーズ、VLS-CXシリーズ、VLS-EX/AF/EX-Hシリーズの3つに分類でき、それぞれ優れた特徴を持っています。
》パワーインダクタ VLSシリーズ