アルミ電解コンデンサ
テックノート
TDK製品の特徴
アルミ電解コンデンサの静電容量は、主として陽極アルミ箔の表面積で決まります。TDKでは、この陽極アルミ箔に特殊なエッチング処理を施すことで表面積を最大化し、あらゆるコンデンサの中で最高の単位体積当たりの静電容量を実現するとともに、優れた単位静電容量あたりのコストパフォーマンスを達成しています。ハイブリッドポリマーアルミ電解コンデンサは、液体電解質の代わりに高導電性ポリマーと液体電解質を組み合わせることで、極めて低いESRと高いリプル電流密度を実現しています。アルミ電解コンデンサは、周波数変換装置、風力発電用コンバータ、太陽光発電インバータ、特殊電源やUPS(無停電電源装置)、医療機器、プロ用ストロボユニットに加え、幅広い車載用途に利用されます。TDKのアルミ電解コンデンサは、リプル電流耐性と長期信頼性に優れています。TDKは、設計の柔軟性とエンジニアリングの専門知識で用途に応じたソリューションを提供します。
ニュース